进入商城

操纵杆MJS2-60B;10095843

产品型号: MJS2-60B
订货号: 10095843
单包数量: 1
库存: 104    广州: 111
最小起订量: 1
单品重量: 62(g)
参考尺寸: 48mm×43mm×97mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
位置: 两位置(上下)
功能: 复位
周围环境温度: 运行-25 ... +70 °C
触点模块: 无
颜色: 黑色
是否带灯: 不带灯
机械寿命: 50万次
防护等级: 前部IP69K/端子IP20
前圈材质: 金属前圈
会员价: ¥235.01
参考价: ¥235.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10095843
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服