进入商城

中压六氟化硫断路器HD4/Z 40.12.31 FOR ZS3.2 220NST;51003088

产品型号: HD4/Z 40.12.31 FOR ZS3.2 220NST
订货号: 51003088
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 40.5 kV
额定电流In: 1250 A
分断容量Isc: 31.5 kA
安装方式: 手车式
会员价: ¥151411.91
参考价: ¥151411.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:HD4
  • 商品编号:51003088
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服