进入商城

按钮指示灯按钮盒MEP6-0;10055230

产品型号: MEP6-0
订货号: 10055230
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 424(g)
参考尺寸: 0.301m×0.061m×0.075m
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 按钮盒
颜色: 灰色
材料: 塑料
壳体材料: 塑料
防护等级: IP66
会员价: ¥982.60
参考价: ¥982.60
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10055230
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服