进入商城

按钮指示灯触点模块MCBL-10;10091138

产品型号: MCBL-10
订货号: 10091138
单包数量: 10
库存: 5    广州: 5
最小起订量: 1
单品重量: 10(g)
参考尺寸: 0.01m×0.044m×0.015m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 触点模块
适用于: MP/MPD/MPM/KP6/MPET/MPEP/MPEK/MPMT/MPMP/M2SS/M3SS/MTS/MJS
辅助触点NO数量: 1
安装类型: 前端安装
会员价: ¥360.70
参考价: ¥360.70
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10091138
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服