进入商城

按钮指示灯触点模块MCB-10G;10064769

产品型号: MCB-10G
订货号: 10064769
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 0.01m×0.044m×0.028m
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品功能: 触点模块
适用于: MP/MPD/MPM/KP6/MPET/MPEP/MPEK/MPMT/MPMP/M2SS/M3SS/MTS/MJS
辅助触点NO数量: 1
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V AC) 6 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 1.1 A / (24 V) 5 A
额定频率 (f): 供电回路50 / 60 Hz
机械寿命: 1000万
防护等级: IP20
安装类型: 前端安装
会员价: ¥2577.42
参考价: ¥2577.42
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10064769
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服