0

终端配电箱ACM 16 FNB;10060433

产品型号: ACM 16 FNB
订货号: 10060433
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 3.5(kg)
参考尺寸: 382.5mm×252mm×122mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 暗装箱
参考价: ¥338.58
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往 注册登录
  • -+
  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:10060433










工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服