进入商城

按钮指示灯插卡KA1-8121;10051103

产品型号: KA1-8121
订货号: 10051103
单包数量: 10
库存: 22    广州: 22
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 0.027m×0.001m×0.015m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 插卡
适用于: M3SS/C3SS
颜色:
材料: 层压材料
会员价: ¥18.98
参考价: ¥18.98
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10051103
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服