进入商城

按钮指示灯标牌套KA1-8120;10051102

产品型号: KA1-8120
订货号: 10051102
单包数量: 10
库存: 64    广州: 64
最小起订量: 1
单品重量: 1(g)
参考尺寸: 0.044m×0.005m×0.03m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 标牌套
适用于: MP/CP/ML1/CL/CL2/M2SS/M3SS/C3SS/KPR/MTS
颜色: 黑色
会员价: ¥27.91
参考价: ¥27.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10051102
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服