进入商城

微型断路器SH200系列带自恢复过欠电压保护SH203-D50NA ARVP;10167421

产品型号: SH203-D50NA ARVP
订货号: 10167421
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 550(g)
参考尺寸: 96.3mm×100mm×77mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3+NA
脱扣特性: D
额定工作电压: 400 V
额定工作电流: 50A
额定分断能力: 6kV
脱扣器类型: 热磁脱扣
会员价: ¥1761.91
参考价: ¥1761.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:SH200自恢复过欠压保护系列
  • 商品编号:10167421
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服