进入商城

终端配电箱ACM 10 FNB;10060421

产品型号: ACM 10 FNB
订货号: 10060421
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 277.5mm×252mm×122mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 暗装箱
会员价: ¥269.70
参考价: ¥269.70
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:10060421
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服