进入商城

终端配电箱ACM 13 SNB;10017179

产品型号: ACM 13 SNB
订货号: 10017179
单包数量: 1
库存: 45    广州: 45
最小起订量: 1
单品重量: 274(g)
参考尺寸: 300mm×222mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 浅灰色
底箱材质: 金属
面盖材质: 金属
安装方式: 明装箱
会员价: ¥269.76
参考价: ¥269.76
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ACM全金属箱
  • 商品编号:10017179
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服