进入商城

按钮指示灯护罩CA1-8053;10059282

产品型号: CA1-8053
订货号: 10059282
单包数量: 1
库存: 6040    广州: 6189
最小起订量: 1
单品重量: 16(g)
参考尺寸: 0.06m×0.032m×0.048m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 护罩
适用于: CE3T/CE3P/CE3K/CE4T/CE4P/CE4K
颜色: 黄色
材料: 塑料
会员价: ¥31.00
参考价: ¥31.00
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10059282
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服