进入商城

主触头模块E298-16-11;10175561

产品型号: E298-16-11
订货号: 10175561
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 45(g)
参考尺寸: 9mm×85mm×58mm(58mm)
商品简介:
原产地国: Switzerland
  • 扩展参数
产品功能: 保持开关主触头模块
安装类型: DIN导轨
额定工作电压: 250 V AC
额定电流 (In): 16 A
连接容量: 硬线1 x 1 ... 10 mm²/软线2 x 2.5 mm²/带接线端的软线1 x 0.75 ... 6 mm²/带线鼻子的软线1 x 0.75 ... 6 mm²
功能: 机械驱动
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
供电电压: 250...250 V
会员价: ¥108.59
参考价: ¥108.59
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10175561
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服