进入商城

ABB固定式中压真空断路器IT 4012-31 P=280 220NST;51002727

产品型号: IT 4012-31 P=280 220NST
订货号: 51002727
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 40.5 kV
额定电流In: 1250 A
分断容量Isc: 31.5 kA
相间距P: 280 mm
安装方式: 固定式
会员价: ¥58365.89
参考价: ¥58365.89
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:40.5KV VD4 EP
  • 商品编号:51002727
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服