进入商城

脉冲开关E290-16-20/48;10167238

产品型号: E290-16-20/48
订货号: 10167238
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 122(g)
参考尺寸: 18mm×85mm×62mm(62mm)
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 脉冲开关
安装类型: DIN导轨
额定工作电压: 250 V AC
主触点NO数量: 2
额定电流 (In): 16 A
连接容量: 硬线1 x 1 ... 10 mm²/软线2 x 2.5 mm²/带接线端的软线1 x 0.75 ... 6 mm²/带线鼻子的软线1 x 0.75 ... 6 mm²
额定电流,主开关: 16 A
功能: 电子集中控制
辅助触点NO数量: 2
额定控制供电电压 (Us): 48 V AC24 V DC
额定绝缘电压 (Ui): 48 V AC24 V DC
供电电压: 250...250 V
会员价: ¥684.20
参考价: ¥684.20
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E290系列
  • 商品编号:10167238
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服