进入商城

GDA200系列漏保模块GDA202 A-40/0.1 AP-R;10174576

产品型号: GDA202 A-40/0.1 AP-R
订货号: 10174576
单包数量: 1
库存: 0    北京: 41
最小起订量: 1
单品重量: 174(g)
参考尺寸: 70mmx93mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
额定工作电压: 230 / 400 V AC
测试电路最小工作电压: 195 V AC
测试电路最大工作电压: 440 V AC
额定工作电流: 40 A
手柄颜色: 蓝色
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 100 mA
剩余电流类型: A
延时特性: 短延时抗干扰
延时动作时间: 10 - 200 ms
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP2X
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥247.27
参考价: ¥247.27
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GDA200系列
  • 商品编号:10174576
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服