进入商城

热过载继电器TA75DU-63M;10139498

产品型号: TA75DU-63M
订货号: 10139498
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 335(g)
参考尺寸: 54mm×90mm×111mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 63A
电流整定范围: 45.0 ... 63.0A
额定工作电压: 690 V AC
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 5A
防护等级: IP20
适用产品系列: AX50/AX65/AX80
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥429.09
参考价: ¥429.09
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TA系列热过载继电器
  • 商品编号:10139498
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服