进入商城

热过载继电器TA25DU-0.25M;10135401

产品型号: TA25DU-0.25M
订货号: 10135401
单包数量: 1
库存: 442    上海: 442
最小起订量: 1
单品重量: 150(g)
参考尺寸: 44mm×80mm×94mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 0.25A
电流整定范围: 0.16 ... 0.25A
额定工作电压: 690 V AC
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 5A
防护等级: IP20
适用产品系列: AX09/AX12/AX18/AX25/AX32/AX40
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥220.56
参考价: ¥220.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TA系列热过载继电器
  • 商品编号:10135401
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服