进入商城
您好,欢迎来到ABB官方商城!
登录
免费注册
您好
退出!
关注我们
小程序
| 还原
您的密码已经过期,请立刻修改
修改密码
全部商品分类
礼品
专区速递
家居电气
低压配电
工控产品
电气辅材
防雷接地
无功补偿
仪器仪表
中压配电
电商礼品
清仓专区
展示物资
淘货专区
全国智能技术大赛
CNIIB25周年庆典套装
轩致系列
智能家居
纤悦系列
德雅系列
德宁系列
德逸系列
德静系列
德韵直边系列
由悦系列
由艺系列
由雅系列
远致系列
hot
明致系列
hot
隽致系列
进口产品
欧悦系列
皇朝系列
永致系列
盈致系列
地插
排插
轩璞系列
IOT智能开关
附件
框架断路器
塑壳断路器
微型断路器
剩余电流动作装置
双电源转换开关
隔离开关及熔断器
配电箱
充电桩
数字化产品
计量产品
电弧故障保护器
低压接触器
中压真空接触器
过载继电器
中间继电器
接触器式中间继电器
时间继电器
监视及测量继电器
UPS不间断电源
开关电源
剩余电流监视器
电动机保护用断路器
按钮指示灯
控制保护开关
智能电动机控制器
变压器
工业连接器
导轨开关
机械安全产品
软起动器
电子启动器
行程开关
弧光监测系统
定时器
导轨插座
计时器
电子保护开关
光控开关
脉冲及保持开关
导轨按钮指示灯
扎带
接线端头
冷压连接器
电缆格兰
危险区域穿线管
金属穿线管
尼龙穿线管
食品饮料行业导管系统
线槽
缠绕管及护线套
热塑套管
接线盒
连接器
电源类浪涌保护器
信号类浪涌保护器
电涌保护器专用后备保护装置
避雷针
接地产品
低压电容器
低压电抗器
功率因数控制器
导轨电表
多功能数显表
指针式仪表
超声波物位计
中压真空断路器
中压环网柜
SF6气体断路器
中压互感器
中压传感器
熔丝组件
顶部单元
AD系列接触器
hot
AE系列直流操作接触器
MS325/4xx系列电动机保护用断路器
PST系列软起动器
PSS系列软起动器
S260系列微型断路器
展板
展柜
展箱
灯箱
广告伞
广告棚
智能电表
楼宇对讲
i-jia产品
i-bus产品
雅典白
香槟银
朝霞金
星空黑
爱琴海蓝
克里特粉
古典灰
i-jia
白色
朝霞金
古典灰
星空黑
朝霞金
白色
白色
银色
珍珠金
白色
珍珠金
白色
银色
珍珠金
镀铬
白色
珍珠金
白色
珍珠金
其他
白色
朝霞金
白色
灰色
金色
白色
灰色
金色
白色
灰色
金色
进口附件
闪亮金
白色
朝霞金
白色
灰色
金色
雅典白
星空黑
朝霞金
玉石白色
馥郁金色
月岩灰色
晶玉白色
晶玉灰色
冰砂银色
雅典白
朝霞金
古典灰
星空黑
Emax系列断路器
Emax隔离开关
Emax2系列
Emax2隔离开关
Emax附件
Emax2附件
Tmax系列
Tmax附件
Tmax XT系列
Tmax XT附件
Formula A系列
Formula A附件
Formula DSP系列
Formula DSP附件
Formula ATM系列
SH200系列
SH200过压保护系列
SE200系列
SH200过欠压保护系列
SH200自恢复过欠压保护系列
S200系列
S200C系列
SN201系列
S200DC系列
S200UC系列
M200单磁系列
SU200(UL489)系列
S200MT-UC(轨交)系列
S800系列
SH800系列
Smissline终端配电母排系统
Smissline母排附件
S500系列
SJ200系列
S750系列
附件
GSH200系列
GSE200系列
GSN201系列
GS201系列
GDA200系列
DDA200系列
DS201系列
F200系列
GSJ200系列
FS400系列
AFDD
DS203NC系列
附件
CB级转换开关
PC级手动转换开关
PC级电动转换开关
PC级自动转换开关
附件
SD200系列小型隔离开关
SED200系列小型隔离开关
OT系列隔离开关
OS系列隔离开关熔断器组
OT及OS附件
OESA系列隔离开关
OETL系列隔离开关
XLP系列熔断器式隔离开关
Fastline熔断器式隔离开关
InLine条形隔离开关熔断器组
SlimLine条形隔离开关熔断器组
OFA系列熔断器
E90系列熔断器座
附件
ACM全金属箱
瑜致配电箱
ACP透明盖金属箱
颖致配电箱
BCP时尚景观箱
MCU多排配电箱
SPM工业控制箱
SDB三相配电箱
LSB隔离开关箱
FSB刀熔开关箱
附件
交流充电桩
直流充电桩
Ekip-UP
电压表
电流表
附件
AFDD电弧故障保护器
AX系列接触器
A2X.2系列接触器
AF系列接触器
A系列接触器
AFC系列接触器
AS系列接触器
AL系列直流操作接触器
UA系列切换电容用接触器
ESB系列建筑用接触器
B系列微型接触器
GAF系列直流应用接触器
EK系列四极接触器
GA系列接触器
GF系列接触器
Novolink智能模块
接触器附件
VSC系列真空接触器
TA系列热过载继电器
TA2X系列热过载继电器
T系列热过载继电器
TF系列热过载继电器
E系列电子过载继电器
EF系列电子过载继电器
过载继电器附件
CR-MX系列中间继电器
CR-M系列中间继电器
CR-P系列中间继电器
CR-S系列超薄中间继电器
CR-U系列中间继电器
端子式继电器
中间继电器附件
NX系列接触器式中间继电器
NF系列接触器式中间继电器
N系列接触器式中间继电器
NS系列接触器式中间继电器
K系列接触器式中间继电器
NL系列接触器式中间继电器
CT-D系列时间继电器
CT-C系列时间继电器
CT-E系列时间继电器
CT-S系列时间继电器
单相电流电压监视器
三相监视器
绝缘监视器
电机保护继电器
温度监视器
液位监视器
监视及测量继电器附件
循环监视器
PowerValue 11T系列单相UPS电源
PowerValue 11RT系列单相UPS电源
CP-E系列导轨开关电源
CP-C系列导轨开关电源
CP-T系列导轨开关电源
CP-PX系列平板开关电源
CP-D系列导轨开关电源
开关电源附件
RD系列
ELR系列
环形电流互感器
MS116系列电动机保护用断路器
MS132系列电动机保护用断路器
MS165系列电动机保护用断路器
MS2X系列电动机保护用断路器
电动机保护用断路器附件
紧凑型按钮指示灯
模块化按钮指示灯
其他
按钮指示灯附件及工具
CPX系列控制与保护开关
CPX-C系列控制与保护开关
UMC系列智能电动机控制器
M10x系列智能电动机控制单元
导轨变压器
TM-C控制变压器
TM-I隔离变压器
TM-S安全变压器
P/EP型移动工业插头
C/EC型移动工业插座
BS/EBS型明装斜体工业插头
RS/ERS型明装斜体工业插座
B/BU/EBU型暗装直体工业插头
R/RU/ERU型暗装直体工业插座
RAU型暗装斜体工业插座
RAM型暗装斜体工业插座
CPT系列单相插头
UJP型暗装直体插座
CUIST系列单相插座
工业连接器附件
工业开关联锁插座
E210系列
Sentry系列安全继电器
BT系列安全继电器
RT系列安全继电器
E系列安全继电器
JSB系列安全继电器
安全PLC
安全模块
安全光幕
安全电磁锁
安全急停
安全球
安全锁
程序锁
电磁锁
三位使能装置
触边及缓冲块
安全地毯
机械安全产品附件
PSTX系列软起动器
PSE系列软起动器
PSR系列软起动器
软起动器附件
HF系列电子启动器
LS系列行程开关
TVOC-2弧光监测器
AFDD电弧故障保护器
D Line数字式
AT机械式
附件
M系列
USB存储器
E233系列
附件
EPD系列
附件
T Line系列
E290系列
附件
导轨按钮
导轨指示灯
附件
Spec-Kon系列尼龙扎带
Ty-Rap系列尼龙扎带
不锈钢扎带
Twist Tail电缆扎带
Catamount扎带
Ty-Fast系列扎带
FASTENING系列扎带
特殊扎带
捆扎带及打包带
Deltec电缆扎带
粘扣带
扎带附件
扎带工具
环形端头
叉形端头
旗形端头
针形端头
刀片形端头
拼接连接器
压线帽
插拔式连接器及插片
管状接线端头
Shrink-Kon屏蔽端接系统
Dragon Tooth电磁线端接系统
接线端头工具
附件
Spec-Kon冷压连接器
Color-Keyed冷压连接器
Narrow Tongue窄舌端头
冷压连接器工具
附件
辅材
一般用途尼龙格兰
消除应力尼龙格兰
快速安装尼龙格兰
金属格兰
铁路专用格兰
食品行业格兰
危险区域格兰
应变消除电缆格兰
格兰配件及工具
KOPEX-Ex系列
Adaptaflex系列
ABB防水金属软管系统
Adaptaflex系列
Harnessflex系列
食品饮料行业导管系统
Ty-Duct线槽
附件
线槽工具
塑料缠绕管
护边
电缆保护编织套管
Shrink-Kon热塑套管
绝缘罩
热塑套管工具
美标接线盒
压接端头
连接器
OVR T1系列
OVR T2系列
OVR BT2系列
OVR PV系列
OVR SC系列
OVR Plus系列
OVR T1+2系列
OVR T1-T2系列
OVR WT系列
OVRH系列
其他
OVR SL系列
POD 电涌保护器专用后备保护装置
OPR系列
RA系列
镀铜圆钢
镀铜钢接地棒
铜带及编织带
放热焊接产品
连接产品
接地井
接地产品工具
CLMD系列
附件
R7%
R14%
附件
RVC系列
RVT系列
附件
C系列基本款
B系列标准款
A系列高级款
CMS监控
EM系列数显表
互感器
通讯附件
VLM系列电压表
AMT系列电流表
LST300一体式超声波物位计
LST400分体式超声波物位计
12KV VD4
17.5KV VD4
12KV VD4 HE
24KV VD4
40.5KV VD4
40.5KV VD4 EP
iVD4
附件
HD4
电压互感器
电流互感器
附件
中压熔丝
中压组件
12kV SFG
24kV SFG
TU Accessories
首页
选型配置
new
替换查询
new
面价-库存-批量下单
hot
家装专区
员工内购
在线客服
直通车
个人中心
批量下单
在线客服
顶部
返回顶部
您当前的位置:
首页
»
低压配电
»
框架断路器
»
Emax2隔离开关
»
Emax2系列隔离开关E2.2H/MS 1250 4p FHR;10158518
»
J
4
5
分享:
收藏:
/
Emax2系列隔离开关E2.2H/MS 1250 4p FHR;10158518
产品型号:
E2.2H/MS 1250 4p FHR
订货号:
10158518
单包数量:
1
库存:
0
最小起订量:
1
单品重量:
53(kg)
参考尺寸:
366mm×371mm×270mm
商品简介:
原产地国:
China
扩展参数
暂无数据
会员价:
¥28978.79
参考价:
¥28978.79
参考价:
¥28978.79
提示:注册登陆后,可查看产品详细参数、会员价格及相关促销信息。前往
注册
或
登录
数量:
-
+
立即购买
加入购物车
到货通知
该货品暂时缺货,请在下面输入您的邮箱地址或手机号码,当我们有现货供应时,我们会发送邮件通知您!
邮箱地址:
手机号码:
提交
商品详情
品牌:
ABB
所属分类:Emax2隔离开关
商品编号:10158518
Emax2系列隔离开关E2.2H/MS 1250 4p FHR;10158518
用户评论
商品咨询
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服