进入商城

热过载继电器T16-5.7;10114923

产品型号: T16-5.7
订货号: 10114923
单包数量: 1
库存: 4   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 45mm×76.7mm×53.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 5.7A
电流整定范围: 4.2 ... 5.7A
额定工作电压: 690 V AC
极数: 3
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 4A
防护等级: IP20
适用产品系列: B6/BC6/B7/BC7V/B6V/BC6V/B7V/BC7/AS09/AS12/AS16
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥152.71
参考价: ¥152.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:T系列热过载继电器
  • 商品编号:10114923
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服