进入商城

接触器辅助触点CAL18X-11;10139489

产品型号: CAL18X-11
订货号: 10139489
单包数量: 2
库存: 204    北京: 29 上海: 509
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 64.5mm×74mm×17.1mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
适用于: AX95/AX115/AX150/AX185/AX205/AX260/AX300/AX370
附件功能: 辅助触点
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
适用产品系列: AX95-AX205
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 16 A
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电流AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
最高机械切换频率: 3600 次/小时
防护等级: IP20
允许的最高工作海拔: 3000 m
机械寿命: 1000万次
会员价: ¥207.40
参考价: ¥207.40
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10139489
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服