进入商城

接触器辅助触点CA5X-22E;10157263

产品型号: CA5X-22E
订货号: 10157263
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 60(g)
参考尺寸: 43mm×47mm×32.5mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
适用于: AX50/AX65/AX80/AX95/AX115/AX150
附件功能: 辅助触点
辅助触点NC数量: 2
辅助触点NO数量: 2
适用产品系列: AX09-AX150
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 16 A
常开辅助触点数量: 2
常闭辅助触点数量: 2
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电流AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
最高电气切换频率: (AC-15) 1200 次/小时,(DC-13) 900 次/小时
最高机械切换频率: 3600 次/小时
会员价: ¥227.29
参考价: ¥227.29
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10157263
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服