进入商城

交流接触器辅助触点CA3-01;10083648

产品型号: CA3-01
订货号: 10083648
单包数量: 10
库存: 89    广州: 94
最小起订量: 1
单品重量: 11(g)
参考尺寸: 44.2mm×33.5mm×9.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
适用于: AS09/AS12/AS16/ASL09/ASL12/ASL16/NS/NSL
附件功能: 辅助触点
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 0
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 10 A
额定不间断电流 (Icw): (0.1 s) 140 A/(1 s) 100 A
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
最高电气切换频率: (AC-15) 1200次/h,(DC-13) 900 次/h
最高机械切换频率: 3600 次/h
防护等级: IP20
会员价: ¥472.91
参考价: ¥472.91
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10083648
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服