进入商城

交流接触器前装辅助触点CA5-13M;10140850

产品型号: CA5-13M
订货号: 10140850
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 60(g)
参考尺寸: 43mm×47mm×39mm
商品简介:
原产地国: Czechia
  • 扩展参数
附件功能: 前装辅助触点
适用产品系列: A9/A12/A16/A26/A30/A40/AL9/AL12/AL16/AL26/AL30/AL40/TAL9/TAL12/TAL16/TAL26/TAL30/TAL40/UA16/UA26/UA3
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 3
额定工作电流AC-15 (Ie): 4A
会员价: ¥803.61
参考价: ¥803.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10140850
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服