进入商城

交流接触器前装辅助触点CA5-04E CONTACT AUX.;82201225

产品型号: CA5-04E CONTACT AUX.
订货号: 82201225
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 60(g)
参考尺寸: 43mm×47mm×39mm
商品简介:
原产地国: Czechia
  • 扩展参数
附件功能: 前装辅助触点
适用产品系列: A9/A16/A26/A50/A63/A75/A95/A110/AL9/AL16/AL26/AE45/AE50/AE63/AE75/TAL9/TAL16/TAL26/AF45/AF50/AF63/AF
常闭辅助触点数量: 4
额定工作电压: 690V
额定工作电流AC-15 (Ie): 4A
额定工作电流 DC-13 (Ie): 0.3A
会员价: ¥803.61
参考价: ¥803.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:82201225
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服