进入商城

过载继电器独立安装支架DB 25/32A MOUNT. KIT FOR TA25DU32;82500212

产品型号: DB 25/32A MOUNT. KIT FOR TA25DU32
订货号: 82500212
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 80(g)
参考尺寸: 44mm×84.5mm×85.8mm
商品简介:
原产地国: India
  • 扩展参数
产品功能: 独立安装支架
适用产品系列: TA25DU
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流 AC-3 (Ie): 32 A
极数: 3
会员价: ¥162.16
参考价: ¥162.16
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:过载继电器附件
  • 商品编号:82500212
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服