进入商城

S200UC系列微断S202MT-K8UC;10173995

产品型号: S202MT-K8UC
订货号: 10173995
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 250(g)
参考尺寸: 35mmx85mmx69mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
极数: 2
脱扣特性: K
额定工作电流: 8 A
额定工作电压: 440 V AC/DC
额定绝缘电压 (Ui): 253 V AC / 440 V AC
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): 10 kA AC/DC
额定服务短路分断容量 (Ics): 7.5 kA AC/ 10 kA DC
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4KV(海平面6.2kV, 海拔2000m为5kV)
电气寿命: 2万次 (AC)
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥1643.71
参考价: ¥1643.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200MT-UC(轨交)系列
  • 商品编号:10173995
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服