进入商城

电子过载继电器EF750-800;10140622

产品型号: EF750-800
订货号: 10140622
单包数量: 1
库存: 11    广州: 11
最小起订量: 1
单品重量: 2.765(kg)
参考尺寸: 244 mm×111.6 mm×187.73 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 800A
电流整定范围: 250 ... 800 A
额定工作电压: 1000V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6A
防护等级: IP20
适用产品系列: AF580/AF750
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥4899.77
参考价: ¥4899.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EF系列电子过载继电器
  • 商品编号:10140622
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服