进入商城

电子过载继电器EF205-210;10118875

产品型号: EF205-210
订货号: 10118875
单包数量: 1
库存: 27    广州: 27
最小起订量: 1
单品重量: 1.256(kg)
参考尺寸: 105 mm×171 mm×122.8 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 210A
电流整定范围: 63 ... 210 A
额定工作电压: 1000V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 5A
防护等级: IP20
适用产品系列: A145/A185/AF145/AF185/AF190/AF205
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥2891.69
参考价: ¥2891.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EF系列电子过载继电器
  • 商品编号:10118875
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服