进入商城

电子过载继电器E80DU-80A;10091134

产品型号: E80DU-80A
订货号: 10091134
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 775(g)
参考尺寸: 70 mm×127.2 mm×104.4 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 80A
电流整定范围: 27 ... 80 A
额定工作电压: 1000V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6A
防护等级: IP20
适用产品系列: A50/A63/A75/AE50/AE63/AE75T/AE50T/AE63T/AE75
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥3080.37
参考价: ¥3080.37
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E系列电子过载继电器
  • 商品编号:10091134
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服