进入商城

电动机保护用断路器MS165-42;10157482

产品型号: MS165-42
订货号: 10157482
单包数量: 1
库存: 1483    广州: 1483
最小起订量: 1
单品重量: 970(g)
参考尺寸: 55mm×142.65mm×122.1mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣器类型: 热磁
额定工作电流 (Ie): 42 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 42 A
额定工作电流 DC-5 (Ie): 42 A
额定瞬时短路电流设置 (Ii): 630 A
设置范围: 30 ... 42 A
额定工作电压: 主回路 690 V AC / 250 V DC
额定服务短路分断容量 (Ics): (400 V AC) 50 kA
额定极限短路分断容量 (Icu): (400 V AC) 50 kA
额定工作功率 AC-3 (Pe): (400 V) 三相 22 kW
额定频率 (f): 主回路 50 Hz / 60 Hz
额定冲击耐受电压 (Uimp): 主回路 8 kV
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
约定发热电流(自由空气) (Ith): 主回路 42 A
防护等级: 外壳 IP20 / 主回路端子 IP10
电气寿命: 25000 次
机械寿命: 50000 次
触头位置指示: ON / OFF / TRIP
周围环境温度: 运行 -25 ... +60 °C / 储存 -50 ... +80 °C
温度补偿: 有
允许的最高工作海拔: 2000 m
会员价: ¥1604.79
参考价: ¥1604.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:MS165系列电动机保护用断路器
  • 商品编号:10157482
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服