进入商城

机械安全产品 透镜罩Orion Shield-060;10158031

产品型号: Orion Shield-060
订货号: 10158031
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 750(g)
参考尺寸: 42mm×686mm×36mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
功能: 透镜罩
会员价: ¥3604.52
参考价: ¥3604.52
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10158031
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服