进入商城

电动机保护用断路器MS116 - 0.4;10140946

产品型号: MS116 - 0.4
订货号: 10140946
单包数量: 1
库存: 115    广州: 115
最小起订量: 1
单品重量: 225(g)
参考尺寸: 45mm×90mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 0.4A
电流整定范围: 0.25 ... 0.40 A
额定工作电压: 690 V AC
额定极限短路分断容量 (Icu): 100 kA
脱扣器类型: 热磁
极数: 3
防护等级: IP10
电气寿命: 10万
机械寿命: 10万
触头位置指示: ON / OFF
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥427.02
参考价: ¥427.02
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:MS116系列电动机保护用断路器
  • 商品编号:10140946
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服