进入商城

信号触点SK1-20;82301003

产品型号: SK1-20
订货号: 82301003
单包数量: 2
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 35(g)
参考尺寸: 9mm×90mm×78.5mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件名称: 信号触点
适用产品系列: MS116/MS132/MO132/MS165/MO165
辅助触点NO数量: 2
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 4A
防护等级: IP20
电气寿命: 10万
机械寿命: 10万
会员价: ¥224.73
参考价: ¥224.73
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:82301003
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服