进入商城

汇流排PS1-2-2-65;10108485

产品型号: PS1-2-2-65
订货号: 10108485
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 40(g)
参考尺寸: 104.5mm×32.3mm×13mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
附件名称: 汇流排
适用产品系列: MS116
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 65 A
防护等级: IP20
相数: 3
极数: 6
会员价: ¥86.82
参考价: ¥86.82
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10108485
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服