进入商城

交流接触器AX18-30-01-85*380-400V50Hz/400-415V60Hz;10139857

产品型号: AX18-30-01-85*380-400V50Hz/400-415V60Hz
订货号: 10139857
单包数量: 1
库存: 60    北京: 2 广州: 56 上海: 60
最小起订量: 1
单品重量: 326(g)
参考尺寸: 44mm×162.3mm×74mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 0
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 690 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 6 kV
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 28 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) (40 °C) 27 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 18 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 7.5 kW
辅助回路额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 4 A
辅助回路额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144 W
最高电气切换频率: (AC-3) 1200 次/小时
最高机械切换频率: 3600 次/小时
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 380 ... 400 V / 60 Hz 400 ... 415 V
周围环境温度: 储存 -60 ... +80 °C / 运行 -40 ... +70 °C
防护等级: 端子 IP20
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥197.30
参考价: ¥197.30
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AX系列接触器
  • 商品编号:10139857
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服