进入商城

导轨插座M1011-T23;10148052

产品型号: M1011-T23
订货号: 10148052
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 172(g)
参考尺寸: 54mm×85mm×65mm(93mm)
商品简介:
原产地国: Romania
  • 扩展参数
产品功能: 插座
颜色: 灰色
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥536.38
参考价: ¥536.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:M系列
  • 商品编号:10148052
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服