进入商城

紧凑型指示灯CL2-515R;10157210

产品型号: CL2-515R
订货号: 10157210
单包数量: 10
库存: 51    广州: 54
最小起订量: 1
单品重量: 19(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×52mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 红色
额定工作电压: 110-130 V DC
防护等级: 前部 IP69K / 端子 IP20
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C / 储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥451.89
参考价: ¥451.89
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:紧凑型按钮指示灯
  • 商品编号:10157210
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服