进入商城

C系列紧凑型选择开关C2SS2-10B-11;62000141

产品型号: C2SS2-10B-11
订货号: 62000141
单包数量: 10
库存: 210    广州: 251
最小起订量: 1
单品重量: 24(g)
参考尺寸: 30mm×30mm×72mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
手柄类型: 短手柄
位置: 两位置
前圈材质: 黑色塑料
操作头颜色: 黑色
功能: 自锁
是否带灯: 不带灯
保持位置: A, C
辅助触点NC数量: 1
辅助触点NO数量: 1
额定频率 (f): 供电回路50/60 Hz
额定工作电流 AC-15 (Ie): (220 / 240 V) 1 A(24 / 127 V) 1.5 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (125 V) 0.2 A(24 V) 0.3 A
额定绝缘电压 Ui: 300 V
机械寿命: 50万次
防护等级: 前部IP69K / 端子IP20
周围环境温度: 运行-25 ... +70 °C / 储存-30 ... +85 °C
会员价: ¥430.08
参考价: ¥430.08
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:紧凑型按钮指示灯
  • 商品编号:62000141
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服