进入商城

汇流排PSH1/60;10132462

产品型号: PSH1/60
订货号: 10132462
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 260(g)
参考尺寸: 15mm×14.8mm×1056mm(1056mm)
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 汇流排
适用于: Sytem pro M紧凑型家用系列
会员价: ¥221.06
参考价: ¥221.06
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10132462
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服