进入商城

三相监视器CM-PVE, 1no, w/neutral mon, 185-265VAC;10012581

产品型号: CM-PVE, 1no, w/neutral mon, 185-265VAC
订货号: 10012581
单包数量: 1
库存: 99   
最小起订量: 1
单品重量: 69(g)
参考尺寸: 22.5mm×78.5mm×78mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
名称: 三相监视器
功能: 相故障检测/过电压和欠电压监视/中性点监视
触点数量: 1 n/o
额定控制供电电压 (Us): (L-L) 320 ... 460 V AC(L-N) 185 ... 265 V AC
额定频率 (f): 供电回路50/60 Hz
供电电压(V): (L-L) 320 ... 460 V AC(L-N) 185 ... 265 V AC
测量范围: (L-L) 320 ... 460 V AC/(L-N) 185 ... 265 V AC
接线方式: 螺钉接线端子
响应延时: 500ms通电延时,500ms断电延时
会员价: ¥883.56
参考价: ¥883.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10012581
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服