进入商城

单相电压监视器CM-ESS.MS, 2c/o, 3-600V, 24-240VAC/DC;10066191

产品型号: CM-ESS.MS, 2c/o, 3-600V, 24-240VAC/DC
订货号: 10066191
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 154(g)
参考尺寸: 22.5mm×103.7mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: 单相电压监视器
功能: 过、欠电压监视
触点数量: 2 c/o 开路原则,闭路原则可设置
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC/DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
最小切换容量: 24 V/10 mA
额定绝缘电压 (Ui): 测量回路/输出回路600V,输出回路1/输出回路2 250V,供电回路/测量回路600V,供电回路/输出回路250V
供电电压(V): 24 ... 240 V AC/DC
测量范围: 3 ... 30 V/6 ... 60 V/30 ... 300 V/60 ... 600 V
接线方式: 螺钉接线端子
响应延时: 0s或0.1...30s断电延时(开)
防护等级: 外壳IP50,端子IP20
电气寿命: 10万次(AC-12)
机械寿命: 3000万次
会员价: ¥3325.87
参考价: ¥3325.87
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10066191
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服