进入商城

隔离开关熔断器组OS32GD03;10150070

产品型号: OS32GD03
订货号: 10150070
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 990(g)
参考尺寸: 112mm×112mm×121mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电压: 500 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电流 AC-21A (Ie): 32 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 32 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 32 A
手柄类型: 不带手柄及轴
操作手柄位置: 03 (左侧)
熔断器规格: 000
操作模式: 正面操作
安装方式: 基座安装
会员价: ¥1573.24
参考价: ¥1573.24
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OS系列隔离开关熔断器组
  • 商品编号:10150070
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服