进入商城

液位监视继电器CM-ENE MAX, liquid level, 1no,220-240VAC;10012577

产品型号: CM-ENE MAX, liquid level, 1no,220-240VAC
订货号: 10012577
单包数量: 1
库存: 91    上海: 91
最小起订量: 1
单品重量: 106(g)
参考尺寸: 22.5mm×78.5mm×78mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
名称: 液位监视继电器
功能: 加注监测溢流保护
触点数量: 1 n/o
额定控制供电电压 (Us): 220 ... 240 V AC
供电电压(V): 220 ... 240 V AC
测量范围: 0 ... 100 kΩ
接线方式: 螺钉接线端子
会员价: ¥836.22
参考价: ¥836.22
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10012577
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服