进入商城

OT系列隔离开关OT25FT3;10136400

产品型号: OT25FT3
订货号: 10136400
单包数量: 1
库存: 678    广州: 678
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 43mm×54mm×52mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-21A (Ie): 25 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 25 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 20 A
额定绝缘电压 (Ui): 750 V
额定工作电压: 750 V
手柄类型: 不带手柄和轴
操作模式: 正面操作
安装类型: 门上安装
机械寿命: 20000
防护等级: 正面IP20
会员价: ¥379.48
参考价: ¥379.48
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10136400
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服