进入商城

OT系列隔离开关OT2500E12P;10118030

产品型号: OT2500E12P
订货号: 10118030
单包数量: 1
库存: 2   
最小起订量: 1
单品重量: 25.8(kg)
参考尺寸: 472.5mm×376.5mm×145.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-21A (Ie): 2500 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 2500 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带手柄和轴
操作模式: 正面操作
安装类型: 底座安装
端子宽度: 100 mm
机械寿命: 6000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥27434.25
参考价: ¥27434.25
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10118030
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服