进入商城

OT系列隔离开关OT1000E03P;10118012

产品型号: OT1000E03P
订货号: 10118012
单包数量: 1
库存: 9    广州: 9
最小起订量: 1
单品重量: 15.4(kg)
参考尺寸: 334.5mm×306mm×167mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-21A (Ie): 1000 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 1000 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 1000 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带手柄和轴
操作模式: 正面操作
安装类型: 底座安装
端子宽度: 50 mm
机械寿命: 6000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥9361.77
参考价: ¥9361.77
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10118012
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服