进入商城

OT系列隔离开关OT250E12K;10112546

产品型号: OT250E12K
订货号: 10112546
单包数量: 1
库存: 3    广州: 3
最小起订量: 1
单品重量: 1.4(kg)
参考尺寸: 150.5mm×150mm×107mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-22A (Ie): 250 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 250 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带手柄
机械寿命: 20000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥1834.79
参考价: ¥1834.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10112546
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服