进入商城

安全变压器TM-S 2000/12-24 P;10117886

产品型号: TM-S 2000/12-24 P
订货号: 10117886
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 25.5(kg)
参考尺寸: 200mm×181mm×230mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 单相控制及安全变压器
供电: 2000 V·A
辅助电压: 12-24 V AC
会员价: ¥8224.59
参考价: ¥8224.59
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:TM-S安全变压器
  • 商品编号:10117886
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服