进入商城

剩余电流监视器ELR48P;10117913

产品型号: ELR48P
订货号: 10117913
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 120(g)
参考尺寸: 48mm×48mm×92mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 剩余电流监视器
安装类型: 前面板
额定工作电压: 110 V AC/DC230 V AC
会员价: ¥3992.54
参考价: ¥3992.54
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:ELR系列
  • 商品编号:10117913
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服